Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
SM型 - ソケット
部品表
MC-05SM SUS NBR
CNSORDERNO
製品型式
MC-05SM SUS NBR
ASSYNO
製品番号
CB21053
S
相手側取付ねじサイズ
M5 x 0.8
MT
本体材質
ステンレス鋼
M
質量
6.8 g
L
(24.5) mm
D
ΦD
9.5 mm
A
4.5 mm
T
M5 x 0.8 mm
H
H (2面幅)
六角9
B
ΦB
2.5 mm
SM
シール材質
ニトリルゴム
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
Code
+81(0) 3-5961-5031